1533.200 - Kiinnityskiskot

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
b1 [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
l1 [mm]:
95 mm
b1 [mm]:
30 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
1533.200
Asiakirjat
Kiinnityskiskot
  • Järjestelmä: L12
  • l1: 95 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • Ruuveille: M12
  • Paino: 510 g
Kiinnityskiskot

Materiaali

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1533.200
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."