1512.000 - Kiinnityselementit

Jär­jes­tel­mä
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
1512.000
Asiakirjat
Kiinnityselementit
  • Järjestelmä: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Paino: 1431 g
Kiinnityselementit

Materiaali

  • Valurauta GG, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1512.000
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."