1912.310 - Peruslevyt
esikoneistettuna

b1 x l1 [mm]
h - +0,3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Tuote-Nro.:
1912.310
Asiakirjat
Peruslevyt
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Paino: 57 kg
Peruslevyt

Materiaali

  • Valurauta GG

Huomioi

Erikoiskokoja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1912.310
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."