1910.220 - Kiinnityskuutiot
hitsatut, esikoneistetut

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h [mm]
h1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
450 mm
Tuote-Nro.:
1910.220
Asiakirjat
Kiinnityskuutiot
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • h: 500 mm
  • h1: 450 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b1 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Ruuveille: M12
  • Kiinnitysreikien lukumäärä n: 4
  • Paino: 134 kg
Kiinnityskuutiot

Materiaali

  • Teräs, hitsattu

Huomioi

Erikoiskokoja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1910.220
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."