1906.210 - Kiinnityskulmat
esikoneistettuna

b1 x l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
s - +1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
s +1 [mm]:
81 mm
Tuote-Nro.:
1906.210
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Valurauta GG
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • s +1: 81 mm
  • y: 12 mm
  • Ruuveille: M12
  • Kiinnitysreikien lukumäärä n: 4
  • Paino: 150 kg
Kiinnityskulmat

Materiaali

  • Valurauta GG

Huomioi

Erikoiskokoja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1906.210
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."