Pe­rus­le­vyt 2 kiinnityselementtiä varten

EH 1990.

Valintasi johti 1 osumiin

gewicht [kg]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
gewicht [kg]:
14 kg
Tuote-Nro.:
1990.120
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Paino: 14 kg
show article view
Peruslevyt

Materiaali

  • Alumiini Al

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1990. Peruslevyt – 2 kiinnityselementtiä varten
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nollapistekiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."