1990.203 - Kiinnityselementit
modulaarinen, hydraulinen, suojattu pyörähtämistä vastaan.

Pi­to­voi­ma [N]
Kes­kit­tä­mis­tark­kuus - < [mm]
Ir­ro­tus­pai­ne [bar]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Pi­to­voi­ma [N]:
10000 N
Kes­kit­tä­mis­tark­kuus < [mm]:
< 0,01 mm
Ir­ro­tus­pai­ne [bar]:
80 – 120 bar
Tuote-Nro.:
1990.203
Asiakirjat
Kiinnityselementit
  • Pitovoima: 10000 N
  • Keskittämistarkkuus: < 0,01 mm
  • Irrotuspaine: 80 bar – 120 bar
  • Paino: 4 kg
Kiinnityselementit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu

Ohjausmoduli

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1990.203
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nollapistekiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Tuotekuvaus
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."