1702.780 - tarttujakynnet
pyöreä

  • Koneistamattomien osien kiinnittämiseen
  • Reunojen lähellä tapahtuvaan poraukseen
  • Kappaleen alla tilaa 6 mm 

Tämä artikkeli 1702.780 - tarttujakynnet pyöreä / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote tart­tu­ja­kyn­net pyöreä (EH 1702.)

h [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
h [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
1702.780
Asiakirjat
tarttujakynnet
  • h: 4 mm
  • Paino: 48 g
tarttujakynnet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1702.780
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tartuntakiinnitys
Kategoria:
Tuotekuvaus
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."