1701.300 - Asennusruuvit
leuoille

d [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Tuote-Nro.:
1701.300
Asiakirjat
Asennusruuvit
  • d: M10
  • l: 23 mm
  • Paino: 16 g

Materiaali

  • Teräs, nuorrutettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1701.300
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Perinteinen kiinnitys
Kategoria:
Tuotekuvaus
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."