1705.410 - Suuntaus- ja kiinnityssarjat

  • Puristimen suuntaamiseen (paikoitukseen) ja kiinnittämiseen työstökoneen pöydälle
  • Koko työpöydän T-uran tai kierteytyksen mukaan

Tämä artikkeli 1705.410 - Suuntaus- ja kiinnityssarjat / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Suun­taus- ja kiin­ni­tys­sar­jat (EH 1705.)

T-ura­mit­ta [mm]
d [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
1705.410
Asiakirjat
Suuntaus- ja kiinnityssarjat
  • T-uramitta: 14 mm
  • d: M12
  • Paino: 650 g

Materiaali

  • Pyynnöstä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1705.410
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."