1703.340 - Kiilaelementit
4-piikki

  • Kiilaelementit eri muodoille, pinnoille ja materiaaleille
  • Nopea vaihtaa
  • Kiinnityssyvyys vähintään 8 mm

Tämä artikkeli 1703.340 - Kiilaelementit 4-piikki / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kii­lae­le­men­tit 4-piikki (EH 1703.)

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
Tuote-Nro.:
1703.340
Asiakirjat
Kiilaelementit
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • Paino: 20 g
Kiilaelementit

Materiaali

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1703.340
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
5-akseliseen koneistukseen
Kategoria:
Tuotekuvaus
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."