Tuotesuodatin
Valintasi johti 76 osumiin
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 8 mm
l1 ±1,5: 8 mm
d2 : M3
l2 : 6 mm
s: 1 mm
t: ~ 3 mm
Jousivakio R: ~ 38 N/mm
Kuormitettavuus max.: 75 N
Jousiliike: ~ 2 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 1,2 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 10 mm
l1 ±1,5: 10 mm
d2 : M4
l2 : 10 mm
s: 1,2 mm
t: ~ 4 mm
Jousivakio R: ~ 36 N/mm
Kuormitettavuus max.: 90 N
Jousiliike: ~ 2,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 2,4 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 10 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M4
l2 : 10 mm
s: 1,2 mm
t: ~ 4 mm
Jousivakio R: ~ 17 N/mm
Kuormitettavuus max.: 65 N
Jousiliike: ~ 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 2,8 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 15 mm
l1 ±1,5: 10 mm
d2 : M4
l2 : 10 mm
s: 1,4 mm
t: ~ 4 mm
Jousivakio R: ~ 80 N/mm
Kuormitettavuus max.: 200 N
Jousiliike: ~ 2,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 5,7 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 15 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M4
l2 : 10 mm
s: 1,4 mm
t: ~ 4 mm
Jousivakio R: ~ 35 N/mm
Kuormitettavuus max.: 130 N
Jousiliike: ~ 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 6,6 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 15 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M4
l2 : 10 mm
s: 1,4 mm
t: ~ 4 mm
Jousivakio R: ~ 30 N/mm
Kuormitettavuus max.: 150 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 7,6 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Jousivakio R: ~ 95 N/mm
Kuormitettavuus max.: 355 N
Jousiliike: ~ 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 15 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Jousivakio R: ~ 53 N/mm
Kuormitettavuus max.: 265 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 17 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 25 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Jousivakio R: ~ 50 N/mm
Kuormitettavuus max.: 315 N
Jousiliike: ~ 6,25 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 18 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 25 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Jousivakio R: ~ 184 N/mm
Kuormitettavuus max.: 690 N
Jousiliike: ~ 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 26 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 25 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Jousivakio R: ~ 121 N/mm
Kuormitettavuus max.: 605 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 26 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 25 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Jousivakio R: ~ 76 N/mm
Kuormitettavuus max.: 570 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 36 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M8
l2 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Jousivakio R: ~ 143 N/mm
Kuormitettavuus max.: 535 N
Jousiliike: ~ 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 41 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
l2 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Jousivakio R: ~ 113 N/mm
Kuormitettavuus max.: 850 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 50 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 40 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M8
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Jousivakio R: ~ 302 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1510 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 72 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 40 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Jousivakio R: ~ 204 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1530 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 85 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 40 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Jousivakio R: ~ 163 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1630 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 98 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Jousivakio R: ~ 720 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3600 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 115 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Jousivakio R: ~ 343 N/mm
Kuormitettavuus max.: 2575 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 135 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Jousivakio R: ~ 244 N/mm
Kuormitettavuus max.: 2440 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 160 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 50 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Jousivakio R: ~ 176 N/mm
Kuormitettavuus max.: 2200 N
Jousiliike: ~ 12,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 185 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 60 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Jousivakio R: ~ 453 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3400 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 200 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 60 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Jousivakio R: ~ 333 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3330 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 220 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 70 mm
l1 ±1,5: 45 mm
d2 : M10
l2 : 27 mm
s: 3 mm
t: ~ 7 mm
Jousivakio R: ~ 356 N/mm
Kuormitettavuus max.: 4000 N
Jousiliike: ~ 11,25 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 372 g
show article view
Materiaali
Tukilevy
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Kierreholkki
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Holkki
Luonnonkumi, kautsu (NR), musta
Ruuvi
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Tuotesivu EH 25150. Kuminen vaimennin
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."