Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena.
Parabolisen muodon ansiosta vaimennus on ensin pehmyt ja nousee asteittain.
Kovuus on 55 ± 5° Shore A. Muut Shore-kovuusluokat (40 ±5° Shore A ja 70 ±5° Shore A) pyynnöstä.
Tämä artikkeli 25150.0632 - Kuminen päätyvaimennin parabolinen / Ruuvilla (d1 ±1,5: 30 mm, l1 ±1,5: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuminen päätyvaimennin parabolinen (EH 25150.)
Tukilevy
Kierreholkki
Holkki
Ruuvi
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."