Ku­mi­nen pää­ty­vai­men­nin lieriömäinen

EH 25150.

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.

Kovuus on 55 ± 5° Shore A. Muut Shore-kovuusluokat (40 ±5° Shore A ja 70 ±5° Shore A) pyynnöstä.

Valintasi johti 126 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Tuote-Nro.:
25150.0306
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Jousivakio R: ~ 24 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 59 N
  • Jousiliike: ~ 2,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 1,7 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Tuote-Nro.:
25150.0309
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Jousivakio R: ~ 64 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 241 N
  • Jousiliike: ~ 3,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 4,6 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Tuote-Nro.:
25150.0310
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Jousivakio R: ~ 57 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 287 N
  • Jousiliike: ~ 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 5,7 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Tuote-Nro.:
25150.0321
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Jousivakio R: ~ 77 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 289 N
  • Jousiliike: ~ 3,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 10 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Tuote-Nro.:
25150.0322
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Jousivakio R: ~ 60 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 302 N
  • Jousiliike: ~ 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 10 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Tuote-Nro.:
25150.0323
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Jousivakio R: ~ 48 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 297 N
  • Jousiliike: ~ 6,25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Tuote-Nro.:
25150.0326
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Jousivakio R: ~ 163 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 612 N
  • Jousiliike: ~ 3,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Tuote-Nro.:
25150.0327
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Jousivakio R: ~ 112 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 560 N
  • Jousiliike: ~ 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Tuote-Nro.:
25150.0328
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Jousivakio R: ~ 68 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 509 N
  • Jousiliike: ~ 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Tuote-Nro.:
25150.0331
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Jousivakio R: ~ 294 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 934 N
  • Jousiliike: ~ 3,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Tuote-Nro.:
25150.0332
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Jousivakio R: ~ 185 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 924 N
  • Jousiliike: ~ 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Tuote-Nro.:
25150.0333
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Jousivakio R: ~ 117 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 876 N
  • Jousiliike: ~ 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Tuote-Nro.:
25150.0341
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Jousivakio R: ~ 247 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1235 N
  • Jousiliike: ~ 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 50 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Tuote-Nro.:
25150.0342
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Jousivakio R: ~ 213 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1600 N
  • Jousiliike: ~ 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 55 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Tuote-Nro.:
25150.0343
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Jousivakio R: ~ 182 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1820 N
  • Jousiliike: ~ 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 80 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Tuote-Nro.:
25150.0351
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Jousivakio R: ~ 517 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 2587 N
  • Jousiliike: ~ 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 80 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Tuote-Nro.:
25150.0352
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Jousivakio R: ~ 327 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 2453 N
  • Jousiliike: ~ 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 100 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Tuote-Nro.:
25150.0353
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Jousivakio R: ~ 247 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 2468 N
  • Jousiliike: ~ 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 120 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Tuote-Nro.:
25150.0361
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Jousivakio R: ~ 467 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 3500 N
  • Jousiliike: ~ 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 140 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Tuote-Nro.:
25150.0362
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 60 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Jousivakio R: ~ 269 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 3367 N
  • Jousiliike: ~ 12,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 210 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Tuote-Nro.:
25150.0371
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Jousivakio R: ~ 410 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 4100 N
  • Jousiliike: ~ 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 260 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Tuote-Nro.:
25150.0372
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Jousivakio R: ~ 327 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 4500 N
  • Jousiliike: ~ 13,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 340 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Tuote-Nro.:
25150.0376
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 75 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Jousivakio R: ~ 600 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 4500 N
  • Jousiliike: ~ 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 210 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Tuote-Nro.:
25150.0377
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Jousivakio R: ~ 450 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 4500 N
  • Jousiliike: ~ 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 290 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin

Materiaali

Tukilevy

  • Teräs, galvanoitu, sinikromattu
  • Ruostumaton teräs 1.4301

Kierreholkki

  • Teräs, galvanoitu, sinikromattu
  • Ruostumaton teräs 1.4301

Holkki

  • Luonnonkumi, kautsu (NR), musta

Ruuvi

  • Teräs, galvanoitu, sinikromattu
  • Ruostumaton teräs 1.4301
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25150. Kuminen päätyvaimennin – lieriömäinen
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.