Elastiseen, vaimentavaan ja melua vähentävään laakerointiin. Lisäksi ne suojaavat pintoja. Kumi-metalli-puskureita voidaan käyttää myös välilevyinä.
Kovuus 70 ±5° Shore A.
Tämä artikkeli 25150.1165 - Kuminen päätyvaimennin Matala rakenne / Läpireiällä (d1: 64 mm, h: 13 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuminen päätyvaimennin Matala rakenne (EH 25150.)
Tukilevy
Holkki
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."