Välilevyjä käytetään korkeuden tasaamiseen saranoita asennettaessa.
Tämä artikkeli 25160.0645 - Välilevyt saranoille / (l1: 50 mm, b1: 18 mm, h: 1 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Välilevyt saranoille (EH 25160.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."