Tuotesuodatin
Valintasi johti 27 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
säädettävä leveys – Kuva 3, Ruostumaton teräs
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Paino: 82 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
säädettävä leveys – Kuva 3, Ruostumaton teräs
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Paino: 141 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
säädettävä leveys – Kuva 3, Ruostumaton teräs
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Paino: 255 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
säädettävä korkeus
Lisätietoja
säädettävä korkeus – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Paino: 83 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
säädettävä korkeus
Lisätietoja
säädettävä korkeus – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Paino: 142 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
säädettävä korkeus
Lisätietoja
säädettävä korkeus – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Paino: 257 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
säädettävä korkeus ja leveys
Lisätietoja
säädettävä korkeus ja leveys – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Paino: 79 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
säädettävä korkeus ja leveys
Lisätietoja
säädettävä korkeus ja leveys – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Paino: 138 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
säädettävä korkeus ja leveys
Lisätietoja
säädettävä korkeus ja leveys – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Paino: 260 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
säädettävä leveys – Kuva 3, Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Paino: 82 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
säädettävä leveys – Kuva 3, Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Paino: 141 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
säädettävä leveys – Kuva 3, Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Paino: 255 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
säädettävä korkeus
Lisätietoja
säädettävä korkeus – Kuva 2, Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Paino: 83 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
säädettävä korkeus
Lisätietoja
säädettävä korkeus – Kuva 2, Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Paino: 142 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
säädettävä korkeus
Lisätietoja
säädettävä korkeus – Kuva 2, Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Paino: 257 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
säädettävä korkeus ja leveys
Lisätietoja
säädettävä korkeus ja leveys – Kuva 1, Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Paino: 79 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
säädettävä korkeus ja leveys
Lisätietoja
säädettävä korkeus ja leveys – Kuva 1, Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Paino: 138 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
säädettävä korkeus ja leveys
Lisätietoja
säädettävä korkeus ja leveys – Kuva 1, Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Paino: 260 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
säädettävä leveys – Kuva 3, Sinkkipainevalu, musta
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Paino: 82 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
säädettävä leveys – Kuva 3, Sinkkipainevalu, musta
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Paino: 141 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
säädettävä leveys – Kuva 3, Sinkkipainevalu, musta
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Paino: 255 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
säädettävä korkeus
Lisätietoja
säädettävä korkeus – Kuva 2, Sinkkipainevalu, musta
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Paino: 83 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
säädettävä korkeus
Lisätietoja
säädettävä korkeus – Kuva 2, Sinkkipainevalu, musta
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Paino: 142 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
säädettävä korkeus
Lisätietoja
säädettävä korkeus – Kuva 2, Sinkkipainevalu, musta
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Paino: 257 g
show article view
Materiaali
Holkki
Ruostumaton teräs 1.4408, himmeä
Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
Akseli
Tuotesivu EH 25161. Saranat – säädettävät
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."