Saranoille on ominaista kompakti ja stabiili rakenne ja kitkan säädettävyys.
Rakenteella taataan, ettei saranassa ole (säteen eikä akselin suuntaista) klappia.
Tämä artikkeli 25160.0405 - Saranat säädettävällä kitkavastuksella / (b1: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Saranat säädettävällä kitkavastuksella (EH 25160.)
Kitkakartio
Holkki
Säätötappi
Mutteri
Saranan asentaminen sen rakenteen (kuva 1 tai kuva 2) mukaisesti. Saranan liikkuvuutta voidaan säätää kiristämällä tai löysäämällä säätötappia. Se mahdollistaa vakiona pysyvän jarrumomentin koko kääntymisalueella.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."