Tuotesuodatin
Valintasi johti 16 osumiin
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, kromattu
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,5 mm
h4 +0,5: 9 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Paino: 19 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, kromattu
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Paino: 48 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, kromattu
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Paino: 88 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, kromattu
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Paino: 165 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,5 mm
h4 +0,5: 9 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Paino: 19 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Paino: 48 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Paino: 88 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Paino: 165 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, musta
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,5 mm
h4 +0,5: 9 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Paino: 19 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, musta
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Paino: 48 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, musta
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Paino: 88 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, musta
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Paino: 165 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,5 mm
h4 +0,5: 9 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Paino: 19 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Paino: 48 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Paino: 88 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Paino: 165 g
show article view
Materiaali
Holkki
Sinkkipainevalu, kromattu
Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
Ruostumaton teräs 1.4308
Akseli
Tuotesivu EH 25160. Saranat
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."