Aksiaalisesti välyksettömäksi säädettävä pikaliitoskytkin, jossa on kulma- sekä säteissäätö, jota voidaan käyttää minkä tahansa akselin suuntaisen voiman välittämiseen.
Kompakti rakenne ilman väljiä rakenneosia.
Tämä artikkeli 25100.0410 - Pikakytkimet kulman ja säteittäisyyden tasauksiin / (d1: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pikakytkimet kulman ja säteittäisyyden tasauksiin (EH 25100.)
Vastin
Pesä
Kytkinosa
Mutteri
Lukitusmutteri
Jousi
Kytkin ei ole suunniteltu välittämään vääntömomenttia.
Yksinkertaisen, tukevan ja kaksiosaisen kytkimen asennus ja purkaminen tapahtuu T-uran avulla. Manuaalista jälkisäätämistä ei tarvita.
Pikakytkin voidaan liittää tavallisten pneumaattisten ja hydraulisten nostosylintereiden liitoskierteelle.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."