Lukitusmuttereita käytetään pyörivissä osissa, erityisesti akseleissa, joiden pyörimisuunta on vaihdettavissa, esim. hiomalaikkojen kiinnitykseen otsareikäavaimellla.
Muihin lukitusmenetelmiin verrattuna lukitusmutterilla on seuraavat edut:
Tämä artikkeli 25030.0021 - Lukitusmutterit Itselukittuva / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Lukitusmutterit Itselukittuva (EH 25030.)
Muut koot tilauksesta.
Lukitusmutterissa on ulko- ja sisärengas, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden. Ulkorenkaassa on kartioreikä. Hahlolla varustetussa sisärenkaassa kartiomainen ulkopinta ja sisäkierre. Kun lukitusmutteri kiristetään otsareikäavaimella, kartiopinnat liikkuvat toisiaan vasten. Mutteri lukittuu kierteen sivuihin niin lujasti, että se ei löysty, vaikka akseli pyörii vastakkaiseen suuntaan.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."