Tuotesuodatin
Valintasi johti 13 osumiin
Kantavuus max. [kN]:
30,7 kN
Lisätietoja
d1 : 6,6 mm
d2 : 25 mm
d3 : M15 x 1 mm
l1 : ~ 15 mm
l2 : ~ 19 mm
Isku l3 : ~ 4 mm
Ruuville: M6
Staattinen kuormitettavuus max.: 40 kN
Kantavuus max.: 30,7 kN
Paino: 42 g
show article view
Kantavuus max. [kN]:
55,7 kN
Lisätietoja
d1 : 6,6 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 18 mm
l2 : ~ 23 mm
Isku l3 : ~ 5 mm
Ruuville: M6
Staattinen kuormitettavuus max.: 65 kN
Kantavuus max.: 55,7 kN
Paino: 95 g
show article view
Kantavuus max. [kN]:
48 kN
Lisätietoja
d1 : 9 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 18 mm
l2 : ~ 23 mm
Isku l3 : ~ 5 mm
Ruuville: M8
Staattinen kuormitettavuus max.: 65 kN
Kantavuus max.: 48 kN
Paino: 86 g
show article view
Kantavuus max. [kN]:
37,9 kN
Lisätietoja
d1 : 11 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 18 mm
l2 : ~ 23 mm
Isku l3 : ~ 5 mm
Ruuville: M10
Staattinen kuormitettavuus max.: 65 kN
Kantavuus max.: 37,9 kN
Paino: 79 g
show article view
Kantavuus max. [kN]:
92,9 kN
Lisätietoja
d1 : 11 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 22 mm
l2 : ~ 29 mm
Isku l3 : ~ 7 mm
Ruuville: M10
Staattinen kuormitettavuus max.: 120 kN
Kantavuus max.: 92,9 kN
Paino: 210 g
show article view
Kantavuus max. [kN]:
80,4 kN
Lisätietoja
d1 : 13,5 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 22 mm
l2 : ~ 29 mm
Isku l3 : ~ 7 mm
Ruuville: M12
Staattinen kuormitettavuus max.: 120 kN
Kantavuus max.: 80,4 kN
Paino: 202 g
show article view
Kantavuus max. [kN]:
45,5 kN
Lisätietoja
d1 : 17,5 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 22 mm
l2 : ~ 29 mm
Isku l3 : ~ 7 mm
Ruuville: M16
Staattinen kuormitettavuus max.: 120 kN
Kantavuus max.: 45,5 kN
Paino: 219 g
show article view
Kantavuus max. [kN]:
136 kN
Lisätietoja
d1 : 17,5 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 28 mm
l2 : ~ 37 mm
Isku l3 : ~ 9 mm
Ruuville: M16
Staattinen kuormitettavuus max.: 210 kN
Kantavuus max.: 136 kN
Paino: 450 g
show article view
Kantavuus max. [kN]:
90 kN
Lisätietoja
d1 : 22 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 28 mm
l2 : ~ 37 mm
Isku l3 : ~ 9 mm
Ruuville: M20
Staattinen kuormitettavuus max.: 210 kN
Kantavuus max.: 90 kN
Paino: 392 g
show article view
Kantavuus max. [kN]:
37 kN
Lisätietoja
d1 : 26 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 28 mm
l2 : ~ 37 mm
Isku l3 : ~ 9 mm
Ruuville: M24
Staattinen kuormitettavuus max.: 210 kN
Kantavuus max.: 37 kN
Paino: 364 g
show article view
Kantavuus max. [kN]:
210 kN
Lisätietoja
d1 : 22 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : ~ 43 mm
Isku l3 : ~ 10 mm
Ruuville: M20
Staattinen kuormitettavuus max.: 330 kN
Kantavuus max.: 210 kN
Paino: 773 g
show article view
Kantavuus max. [kN]:
157 kN
Lisätietoja
d1 : 26 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : ~ 43 mm
Isku l3 : ~ 10 mm
Ruuville: M24
Staattinen kuormitettavuus max.: 330 kN
Kantavuus max.: 157 kN
Paino: 748 g
show article view
Kantavuus max. [kN]:
53 kN
Lisätietoja
d1 : 33 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : ~ 43 mm
Isku l3 : ~ 10 mm
Ruuville: M30
Staattinen kuormitettavuus max.: 330 kN
Kantavuus max.: 53 kN
Paino: 640 g
show article view
Materiaali
Nuorrutusteräs, galvanoitu, kromattu
Tuote:
haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2 : 25 mm
haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2 : 25 mm
Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 25 mm – 28 mm
Paino: 45 g
Tuote:
haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2 : 32 mm
haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2 : 32 mm
Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 30 mm – 32 mm
Paino: 46 g
Tuote:
haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2 : 45 mm
haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2 : 45 mm
Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 45 mm – 50 mm
Paino: 156 g
Tuote:
haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2 : 58 mm
haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2 : 58 mm
Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 58 mm – 62 mm
Paino: 250 g
Tuote:
haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2 : 70 mm
haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2 : 70 mm
Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 68 mm – 75 mm
Paino: 253 g
Tuotesivu EH 25120. Korkeudensäätöjalat
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."