Ase­tin­ren­kaat

EH 25069.

Asetinrenkaita voidaan käyttää esim. stopparina.

Asetinrenkaat vahvalla kiinnitysvoimalla

Valintasi johti 64 osumiin

Malli
Kuva
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
9 mm
Tuote-Nro.:
25069.0306
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1,2 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
22 mm
s [mm]:
9 mm
Tuote-Nro.:
25069.0308
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 8 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Paino: 20 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
26 mm
s [mm]:
11 mm
Tuote-Nro.:
25069.0310
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 10 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 1,6 mm
  • AV: 3 mm
  • Paino: 31 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
11 mm
Tuote-Nro.:
25069.0312
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 12 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • AV: 3 mm
  • Paino: 39 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
32 mm
s [mm]:
11 mm
Tuote-Nro.:
25069.0314
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 14 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • AV: 3 mm
  • Paino: 43 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Tuote-Nro.:
25069.0315
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 65 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Tuote-Nro.:
25069.0316
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 16 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 64 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25069.0318
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 18 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 103 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25069.0320
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 20 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 98 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25069.0322
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 22 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 135 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25069.0325
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 25 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 122 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25069.0328
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 28 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • AV: 5 mm
  • Paino: 165 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25069.0330
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • AV: 5 mm
  • Paino: 153 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25069.0332
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 32 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • AV: 5 mm
  • Paino: 187 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25069.0335
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 35 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • AV: 5 mm
  • Paino: 170 g
show article view
Asetinrenkaat
Malli:
Halkaistu
Kuva:
2
d1 H10 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
65 mm
s [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25069.0340
CAD
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 H10: 40 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • AV: 5 mm
  • Paino: 189 g
show article view
Asetinrenkaat

Materiaali

Ruuvi

  • Teräs
  • Ruostumaton teräs

Asetinrengas

  • Teräs, mustaksi hapetettu
  • Ruostumaton teräs 1.4404
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25069. Asetinrenkaat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Asetinrenkaat
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.