25069.0016 - Asetinrenkaat

Asetinrenkaita voidaan käyttää esim. stopparina.

Asetinrenkaat vahvalla kiinnitysvoimalla

Tämä artikkeli 25069.0016 - Asetinrenkaat / Hahlolla (d1 H10: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ase­tin­ren­kaat (EH 25069.)

Malli
Kuva
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Hahlolla
Kuva:
1
d1 H10 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Tuote-Nro.:
25069.0016
Asiakirjat
Asetinrenkaat
  • Hahlolla – Kuva 1, Teräs
  • d1 H10: 16 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 68 g
Asetinrenkaat

Materiaali

Ruuvi

  • Teräs

Asetinrengas

  • Teräs, mustaksi hapetettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 25069.0016
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Asetinrenkaat
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."