Voidaan käyttää akseleiden paikoitukseen, lukitsemiseen sekä nopeana säätöelementtinä.
Nopea, itselukittuva ja tärinätön, asetus voidaan tehdä yhdellä kädellä vetosuuntaan.
Tämä artikkeli 25071.0022 - Asetinrenkaat pika-asetuksella / (d1 +0,1: 22 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Asetinrenkaat pika-asetuksella (EH 25071.)
Holkki
Sisäosat
O-rengas
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."