Anturien, kytkimien jne. kiinnitysmahdollisuus. Asetinrenkaiden käyttö mahdollista esim. männänvarressa rajakytkimenä.
Asetinrengas ruostumattomasta teräksestä suurella lukitusvoimalla.
Tämä artikkeli 25070.0016 - Asetinrenkaat anturinkiinnityksellä / Hahlolla (d1 H8: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Asetinrenkaat anturinkiinnityksellä (EH 25070.)
Ruuvi
Asetinrengas
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."