Akselien kiinnittämiseen tarkoitettu itsekeskittävä ja välyksetön korroosiosuojattu kiristysholkki kuusiokannalla sekä lukitusmutterilla.
Kiristysholkkien (akselinkiinnitysnapojen) pyörintätarkkuus on 0,03 mm.
Kiristysholkeilla voidaan tehdä kaikki koneosien napa-akseliliitokset, kuten ketjupyörien, hammaspyörien, hihnapyörien, nokkien, vipujen jne., yksinkertaisesti ja edullisesti.
Tämä artikkeli 25050.0108 - Akselin kiinnitysnavat lukkomutterilla / (d1: 8 mm, d2: 14 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Akselin kiinnitysnavat lukkomutterilla (EH 25050.)
Ulko-osa
Sisäosa
Mutteri
Noudata asennusohjeita, asennusesimerkkejä ja teknisiä tietoja.
Lukitusmutteri holkin päässä helpottaa liitoksen tekemistä kevyesti pyörivillä akseleilla. Asennus litteällä kiintoavaimella (paksuus maks. l2-l3).
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."