Tunnistusyksikön tunnistussignaalin langattomaan vastaanottoon.
Antenni vastaanottaa tunnistusyksikön radiosignaalin ja lähettää sen kaapelia pitkin vastaanottimen tuloon. Siinä kytketään päälle vastaava lähtökontakti. Vastaanotin voi vastaanottaa korkeintaan neljää radiokanavaa.
Tämä artikkeli 22810.9020 - Radiovastaanotin tunnistusyksikköä varten / Yleispätevä radiovastaanotin ja radioantenni (l: 70 mm, b: 23 mm, h1: 90 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Radiovastaanotin tunnistusyksikköä varten (EH 22810.)
Tarkemmat tiedot pyydettäessä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."