Pai­koi­tusan­tu­rit pneumaattinen

EH 22800.

Käytetään jigeissä ja kiinnittimissä esikoneistettujen työkappaleiden paikoituksen valvontaan.

Reagointitarkkuus on 0,015-0,075 mm työkappaleen pinnasta riippuen.

Kontaktikontrolli tapahtuu paineilman paluupadotuksena, näyttö valvontayksikössä.

(til.no. 22800.0612).

Valintasi johti 1 osumiin

Malli

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kiinnityskiskolla
Tuote-Nro.:
22800.0400
CAD
Asiakirjat
Paikoitusanturit
  • kiinnityskiskolla
  • Paino: 237 g
show article view
Paikoitusanturit

Materiaali

Tukinastat

  • Työkaluteräs, karkaistu, hiottu

Tiiviste

  • PVC

Kiinnityskisko

  • Teräs, mustattu

Liitinnippa

  • Messinki

Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22800. Paikoitusanturit – pneumaattinen
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."