Pai­koi­tusan­tu­rit itselinjautuvat, pneumaattiset

EH 22800.

Käytetään jigeissä ja kiinnittimissä esikoneistettujen työkappaleiden paikoituksen valvontaan.

Reagointitarkkuus on vakio 0,005 mm, ja siihen päästään työaineella 2,5 bar.

Järjestelmää valvotaan paineilman paluupadotuksella, näyttö valvontayksikössä (til.nro 22800.0701).

Valintasi johti 1 osumiin

Malli
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kiinnityskiskolla
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22800.0410
CAD
Asiakirjat
Paikoitusanturit
  • kiinnityskiskolla
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 15 kN
  • Paino: 321 g
show article view
Paikoitusanturit

Materiaali

Tiiviste

  • PVC

Kiinnityskisko

  • Teräs, mustattu

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Liitinnippa

  • Messinki

Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22800. Paikoitusanturit – itselinjautuvat, pneumaattiset
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."