Käytetään jigeissä ja kiinnittimissä koneistamattomien työkappaleiden (halkaistu kuula, karhennettu pinta) tai esikoneistettujen työkappaleiden (halkaistu kuula, sileä pinta) paikoituksen valvontaan.
Halkaistun sileäpintaisen kuulan reagointitarkkuus on 0,015 – 0,075 mm työkappaleesta riippuen, halkaistun karhennetun kuulan reagointitarkkuus on vakio 0,0005 mm.
Järjestelmää valvotaan paineilman paluupadotuksella, näyttö valvontayksikössä (til.nro 22800.0701)
Tämä artikkeli 22800.0320 - Paikoitusanturit itselinjautuvat, pneumaattiset / Halkaistu kuula, vastepinta tasainen () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Paikoitusanturit itselinjautuvat, pneumaattiset (EH 22800.)
Kuula
Holkki
Tarkemmat tiedot pyydettäessä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."