Sivuttaispainin lehtijousella varmistaa yksikertaisen ja luotettavan työkappaleiden paikoituksen. Voidaan käyttää myös vasteena tai jigilevyissä esim. esikiinnittimenä kiinnittimen latauksessa.
Kaksipuolinen versio mahdollistaa sarjakiinnityksen.
Korkeuden ollessa alle h1 syntyy alaspitovoimaa.
Tämä artikkeli 22160.0206 - Sivuttaispainin lehtijousella / Kaksipuolinen (l1 ±1: 55 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sivuttaispainimet lehtijousella (EH 22160.)
Jousielementti
Holkki
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."