Epäkeskoa käytetään sileiden EH 22150. sivuttaispainimien kanssa väljä toleranssisten työkappaleiden asemointiin tai kiinnittämiseen.
Tämä artikkeli 22150.0806 - Epäkeskot sileitä sivuttaispainimia varten / (d1 H8: 6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Epäkeskot sileitä sivuttaispainimia varten (EH 22150.)
Runko
Asennus ja aseman määrääminen lukitusruuvia kiristämällä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."