"Korkean tarkkuuden" silmäruuvi ylittää DIN-laadun (DIN 444). Kierre on valssattu - akselin halkaisija vastaa valssaushalkaisijaa. Mitan "s" pinnat on koneistettu.
Reiän toleranssi d2 = H7.
Tämä artikkeli 22980.0106 - Silmäruuvit DIN 444, muoto B, lujuusluokka 8.8, tarkkuusmalli / (d1: M10, l: 75 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Silmäruuvit DIN 444, muoto B, lujuusluokka 8.8, tarkkuusmalli (EH 22980.)
Kiristysmomentit katso liite - Tekniset tiedot -
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."