Sää­tö­ja­lat

EH 22593.

Tukitassuja voidaan käyttää yleispätevinä säätöjalkoina.

Tassu on ruuvattu kierteytettyyn tappiin/mutteriin ja on varmistettu kierrelukitteella.

Valintasi johti 180 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
22593.2530
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 10 mm
  • AV1: 14 mm
  • Paino: 58 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
22593.2535
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • AV1: 17 mm
  • Paino: 76 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Tuote-Nro.:
22593.2540
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • AV1: 22 mm
  • Paino: 112 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
22593.2545
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 8 mm
  • AV1: 14 mm
  • Paino: 76 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
22593.2550
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 10 mm
  • AV1: 14 mm
  • Paino: 77 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
22593.2555
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • AV1: 17 mm
  • Paino: 92 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Tuote-Nro.:
22593.2560
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • AV1: 22 mm
  • Paino: 127 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
22593.2565
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 8 mm
  • AV1: 14 mm
  • Paino: 140 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
Tuote-Nro.:
22593.2570
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 10 mm
  • AV1: 14 mm
  • Paino: 144 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
22593.2575
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 12 mm
  • AV1: 17 mm
  • Paino: 160 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
Tuote-Nro.:
22593.2580
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 16 mm
  • AV1: 22 mm
  • Paino: 195 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
Tuote-Nro.:
22593.2585
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 20 mm
  • AV1: 27 mm
  • Paino: 256 g
show article view
Säätöjalat

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Lukitusmutteri

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu, ISO 4032
  • Ruostumaton teräs A2, ISO 4032

Painetyyny

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu

Mutteri

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22593. Säätöjalat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.