Tukitassuja voidaan käyttää yleispätevinä säätöjalkoina.
Tassu on ruuvattu kierteytettyyn tappiin/mutteriin ja on varmistettu kierrelukitteella.
Tämä artikkeli 22593.0025 - Säätöjalat / Ruuvilla (d1: 40 mm, d2: M10, l1: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Säätöjalat (EH 22593.)
Pallopäinen ruuvi
Lukitusmutteri
Painetyyny
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."