Tukitassuja voidaan käyttää yleispätevinä säätöjalkoina.
Tämä kumisuojusrakenne suojaa arkaa pintaa ja vähentää luistamista.
Tassu on ruuvattu kierteytettyyn tappiin/mutteriin ja on varmistettu kierrelukitteella.
Tämä artikkeli 22593.2655 - Säätöjalat luistamisen estolla / Sisäkierteellä (d1: 60 mm, d2: M12, l1: 32 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Säätöjalat luistamisen estolla (EH 22593.)
Kumihattu
Mutteri
Lukitusmutteri
Painetyyny
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."