Voidaan käyttää konejalkana tai painimena. Voidaan tasata ei-yhdensuuntaiset pinnat, joiden välinen kulma on korkeintaan 15°.
Painintyynyssä on kaksi kiinnitysreikää.
Tämä artikkeli 22590.0710 - Säätöjalat kiinnitysrei'illä / painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä (d1: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Säätöjalat kiinnitysrei'illä (EH 22590.)
Kuulaelementti
Painetyyny
Malleissa d1 = M10 ja M12 lukitusmutteri on standardin DIN 934 mukainen.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."