22570.0214 - Pallopäinen ruuvi
pallokärjellä

Muoviset painintyynyt (EH 22570) on yhdistettävissä pallopäisten ruuvien ( EH 22570) kanssa.

Tämä artikkeli 22570.0214 - Pallopäinen ruuvi pallokärjellä / (d1: M6, l: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pal­lo­päi­set ruu­vit pallokärjellä (EH 22570.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, lujuusluokka 5.8, mustattu
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
22570.0214
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • Automaattiteräs
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Paino: 5,9 g
Pallopäinen ruuvi

Materiaali

  • Automaattiteräs, lujuusluokka 5.8, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22570.0214
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."