22540.0123 - Pallopäinen ruuvi
DIN 6332, pistokärjellä, muoto S

Pallopäiset ruuvit ovat kiinnitysruuveja, jotka voivat välittää voimia suoraan pistokärjen kautta. Teräsmallisen ruuvin pistokärjen painepinta on karkaistu.

Herkkien pintojen kiinnittämiseksi pistokärkeen voidaan kiinnittää painintyyny EH 22560. (DIN 6311 ja matala malli). Painintyynyn pidätinrengas saa aikaan pallopäisen ruuvin ja käsin irrotettavan painintyynyn välisen yhteyden.

Näille pistokärjellä varustetuille pallopäisille ruuveille on erityisen tunnusomaista lisäsäde "r" pistokärjessä (optimointi verrattuna standardiin DIN 6332), mikä helpottaa asennusta painintyynyyn.

Pallopäisten ruuvien pistokärjen halkaisija on pienempi kuin kierteen sisähalkaisija joten ne voidaan ruuvata myös tappipuolelle

Tämä artikkeli 22540.0123 - Pallopäinen ruuvi DIN 6332, pistokärjellä, muoto S / uralla (S) (d1: M12, l1: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pal­lo­päi­set ruu­vit DIN 6332, pistokärjellä, muoto S (EH 22540.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
Kuva
d1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
uralla (S)
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8, pistokärki karkaistu
Kuva:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
22540.0123
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • uralla (S) – Kuva 1, Teräs
  • d1: M12
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 104,6 mm
  • l5: ~ 102,6 mm
  • n: 2 mm
  • Paino: 65 g
Pallopäinen ruuvi

Materiaali

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8, pistokärki karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22540.0123
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."