Muoviset painintyynyt (EH 22570) on yhdistettävissä pallopäisten ruuvien ( EH 22570) kanssa.
Tämä artikkeli 22570.0042 - Painintyyny muovi / (d1: 40 mm, d2: 9,4 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Painintyynyt muovi (EH 22570.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."