Yhdistettävissä standardin DIN 6332 mukaisiin pallopäisiin ruuveihin pistokärjellä EH 22540.
Tämä artikkeli 22560.1425 - Painintyyny DIN 6311 ja matala rakenne / matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorenkaalla (d1: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Painintyynyt DIN 6311 ja matala rakenne (EH 22560.)
Asennus: painintyynyä on pideltävä niin, että pidätinrengas on urassa ja avoin sivu osoittaa alas. Ruuvi tulee pidätinrenkaan avoimelle sivulle niin pitkälle kuin mahdollista.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."