Tuotesuodatin
Valintasi johti 84 osumiin
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
h ±0,1: 40 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 40 mm
t: 15 mm
AV: 19 mm
Kiristysmomentti1) max.: 46 Nm
Paino: 84 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 50 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 63 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 77 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 109 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 141 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti1) max.: 206 Nm
Paino: 137 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti1) max.: 206 Nm
Paino: 254 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
h ±0,1: 40 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 40 mm
t: 26 mm
AV: 36 mm
Kiristysmomentti1) max.: 407 Nm
Paino: 254 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
h ±0,1: 60 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 60 mm
t: 38 mm
AV: 36 mm
Kiristysmomentti1) max.: 407 Nm
Paino: 401 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
h ±0,1: 40 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 40 mm
t: 26 mm
AV: 41 mm
Kiristysmomentti1) max.: 698 Nm
Paino: 322 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
h ±0,1: 60 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 60 mm
t: 38 mm
AV: 41 mm
Kiristysmomentti1) max.: 698 Nm
Paino: 408 g
show article view
Materiaali
Teräs, karkaistu, mustattu
Tuotesivu EH 22690. Tukivasteet
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."