Säädettäviä tukinastoja induktiokarkaistulla tukipinnalla voidaan käyttää tukina ja vasteina.
Tämä artikkeli 22690.0620 - Tukinastat säädettävät / vastepinta kupera (d: M20, l1 ±1,5: 45 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tukinastat säädettävät (EH 22690.)
Tukinastat
Mutteri
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."