Voidaan käyttää tukevana ja tarkkana tukena sekä vasteena. Kärkitapin muodon ansiosta soveltuu käytettäväksi hyvin ahtaissa kohteissa.
Pinta induktiokarkaistu ja hiottu.
Tämä artikkeli 22680.0438 - Tukinastat ohennetulla kärkitapilla / Ulkokierteellä (l1 ±0,01: 60 mm, d1: M12, d2: 8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tukinastat ohennetulla kärkitapilla (EH 22680.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."