Sisäkierre nastassa helpottaa asennusta kiinnittimiin, kiinnitysleukoihin, kiinnitysvarsiin, tarttujiin, jne. suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla.
Suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla.
Tämä artikkeli 22620.0060 - Tarttujanastat pyöreät/neliömäiset Karhennetulla kovametallipalalla / pyöreä (d1 -0,13: 16 mm, h1 -0,13: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tarttujanastat pyöreät/neliömäiset Karhennetulla kovametallipalalla (EH 22620.)
Holkki
Uritus
Soveltuu neliömäisen rakenteen ansiosta järjestettäväksi riviin, jolloin kiinnityskiskolla voidaan tuottaa hyvin suuria pitovoimia.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."