Sisäkierre nastassa helpottaa asennusta kiinnittimiin, kiinnitysleukoihin, kiinnitysvarsiin, tarttujiin, jne. suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla.
Suurten pitovoimien välittämiseen, esim. valu- ja taeosille.
Tämä artikkeli 22620.0215 - Kovametallipalat paikoitusreiällä / karhennettu (d1 n6: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kovametallipalat paikoitusreiällä (EH 22620.)
Vaihtopää (iskupää)
Holkki
Asennus paikoitusreiästä, kovametallipala voidaan kiinnittää ruuvilla.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."