Ni­vel­var­ret DIN 12240-4, ulkokierteellä

EH 22982.

Nivelvarret sopivat kohteisiin, joissa esiintyy dynaaminen kuormitus vaihtelevissa kulmissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut nivelvarret voidaan asentaa korroosiolle alttiiseen ympäristöön myös sinne, missä esiintyy suurempia dynaamisia kuormituksia.

Nivelvarsia käytetään laakeroinneissa, joissa akselin pitää voida liikkua pesän suhteen ja liikkeet eivät ole suoraviivaisia.

Nivelvarret ovat asennusvalmiita elementtejä, jotka on valmistettu standardin DIN ISO 12240-4 (K) mukaisesti. Laakeripesän PTFE-tiivisteen ansiosta ne ovat huoltovapaita.

Noudata näiden tuotesivujen yhteydessä annettuja teknisiä ohjeita.

Valintasi johti 44 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
22982.0102
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 7,5 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 4,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22982.0104
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 9,3 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 6 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22982.0106
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 16,7 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 11 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 38 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22982.0108
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 23,4 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 17,4 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 62 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22982.0110
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 32 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 23,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 94 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
Tuote-Nro.:
22982.0112
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 42 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 21 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 135 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22982.0114
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 52,5 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 32 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 202 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22982.0116
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 64 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 38,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 270 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22982.0118
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 78 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 44 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 350 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22982.0120
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 97 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 53 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 459 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Tuote-Nro.:
22982.0122
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 122 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 61 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 607 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
22982.0302
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 7,5 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 6,2 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22982.0304
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 9,3 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 8,8 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22982.0306
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 16,7 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 16,1 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 38 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22982.0308
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 23,4 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 25,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 62 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22982.0310
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 32 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 34,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 94 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
Tuote-Nro.:
22982.0312
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 42 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 39,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 135 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22982.0314
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 52,5 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 60,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 202 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22982.0316
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 64 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 73 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 270 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22982.0318
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 78 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 83 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 350 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22982.0320
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 97 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 100 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 459 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Oikeakätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Tuote-Nro.:
22982.0322
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Oikeakätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 122 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 118 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 607 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Vasenkätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
22982.0124
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Vasenkätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 7,5 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 4,3 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Nivelvarret
Malli:
Vasenkätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22982.0126
CAD
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Vasenkätinen kierre, Automaattiteräs
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 9,3 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 6 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Nivelvarret

Materiaali

Holkki

  • Automaattiteräs, sorvattu, sinkitty
  • Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu

Nivelkuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu, hiottu, kiillotettu
  • Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, hiottu, kiillotettu

Laakeri

  • PTFE-tiiviste

Laakerikaulus

  • Automaattiteräs, sinkitty
  • Ruostumaton teräs 1.4571
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22982. Nivelvarret – DIN 12240-4, ulkokierteellä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nivelvarsien asennusohje (Rod Ends, EH 22982.)
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.