22260.0108 - Ovisalpa

Malli
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Lukitus vasempaan kääntämällä
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22260.0108
Asiakirjat
Ovisalpa
  • Lukitus vasempaan kääntämällä
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Paino: 34 g
Ovisalpa

Materiaali

  • Sintrattu teräs

Asennus

Ei sovellu kiinnitettäväksi hitsaamalla. Kiinnitys tapilla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22260.0108
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."