Kiristysvivussa on pyöristetty kiilapinta, ja suhteellisen suurin säätövaran ja suuren kiristysvoiman ansiosta mahdollistaa nopean ja turvallisen kiinnityksen ja irrotuksen. Kiilapinnnan pienen nousukulman vuoksi kiristysvipu on itselukittuva.
Tämä artikkeli 22260.0550 - Epäkeskokiristimet / Kiristysruuvilla, nousu kauluksen pohjapinnalla () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Epäkeskokiristimet (EH 22260.)
Holkki
Ruuvi
Vasemmalle kääntyvä malli voidaan toimittaa tilauksesta.
Kiinnitetään ruuvilla M 10 (SW 6). Kiristysmomentti korkeintaan 40 Nm.
Tappi ja kiekko ovat säädettäviä.Tappi ja epäkeskokiekko on yhdistetty pohjalaatan avulla toisiinsa niin, että kiristysvipu kasaamisen jälkeen kääntyy helposti haluttuun asentoon. Til.no.: ssa 22260.0250 /.0251 ja 22260.0450 / .0451 kiristysvipu voidaan vetää hammastuksen yläpuolelle.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."